Pubblica i tuoi prodotti
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGammasink
  • Famiglia di prodottoSanitary Equipment
  • Gruppo di famigliaSinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-09-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)613
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleArdesia
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT