Pubblica i tuoi prodotti
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Modular solid wall system. DESIGN System wall made from fibreboard on wood stud framing with narrow joints between wall sections. Is compatible with Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless and Flex Glassdoor-W.
Voce di capitolato
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplain_01-120-252
  • Famiglia di prodottoPartition wall systems
  • Gruppo di famigliaPlainline
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Codice UNSPSC30161501
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls
  • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11
  • Titolo OmniClassCurtain Walls
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions