Pubblica i tuoi prodotti
9000E II Headshower kit
9000E II Headshower kit
    Archiviato

    9000E II Headshower kit

    Shower set with handshower, diverter and double soapdish. Both head, Ø200 mm, and hand shower, Ø75 mm, have Eco Flow 12 l/min. For mounting on mixers with outlet up. Adjustable wallbracket. Chrome. RSK 8190739 NRF 4304821 LVI 6569770 VVS 737537224
    Voce di capitolato
    • Hand shower with 2 shower jet settings and diverter. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Anti lime-scale head- and hand shower. With soap dish. Adjustable wallbracket with sealing. Shower pipe can be shortened if required.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico93921000
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)970
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures