Pubblica i tuoi prodotti
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Natural stone dry radiator. Our oil-free electric radiators have a digital display and easy-to-reach controls. As well as this, a detachable humidifier is conveniently fitted to the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoal_advance_gd
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)578
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Classificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America