Pubblica i tuoi prodotti
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
Aleternum B4 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm - RUSSIA

    ALETERNUM® B4 si posiziona all’apice della gamma Fondital, e nasce da un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con prestigiosi istituti di ricerca. La nuova conformazione delle alette e delle aperture posteriori permette di ottenere una resa termica elevata. Il prodotto è coperto da 4 brevetti di cui uno è proprio relativo alla protezione anticorrosiva ALETERNUM®.

    PLUS
    - Nuovo tappo a fusione termoelettrica;
    - Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
    - Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
    - 100% MADE IN ITALY;
    - Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie.

    Voce di capitolato
    • Il nuovo trattamento anticorrosivo ALETERNUM® nei radiatori Fondital garantisce la protezione dalle cause più comuni della corrosione presenti nei radiatori comuni.
      Vantaggi di ALETERNUM® B4:
      1) TRATTAMENTO ANTICORROSIVO TOTALE
      2) IDEALE PER UN AMPIO INTERVALLO DI PH: DA 5 A 10
      I normali radiatori in alluminio necessitano di un pH compreso tra 7 e 8, i valori superiori o inferiori possono portare alla corrosione. Per i radiatori in acciaio il valore di Ph non deve essere inferiore a 8.
      Con il nuovo rivestimento questo limite viene eliminato e quindi i radiatori in alluminio con trattamento ALETERNUM® possono essere installati anche nei sistemi di riscaldamento che mantengono un alto
      livello di Ph per proteggere elementi in ferro (tubazioni e radiatori in acciaio). Inoltre, a differenza di radiatori in acciaio i radiatori FONDITAL con il nuovo trattamento possono essere usati anche con valori bassi di Ph.
      3) LEGGEREZZA E RESA TERMICA COME NEI RADIATORI SENZA TRATTAMENTO
      4) PRESSIONE MASSIMA DI SCOPPIO - FINO A 60 BAR. OTTIMO PER INSTALLAZIONE NEGLI EDIFICI MULTIPIANO
      5) PROTETTO DA 4 BREVETTI INTERNAZIONALI

      ALETERNUM® B4:
      - Resistenza alla pressione fino a 60 bar;
      - Pressione Nominale: 16 bar;
      - Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      - Resa termica elevata;
      - Tappo a fusione termoelettrica;
      - Risparmio energetico;
      - Design esclusivo studiato completamente in Italia;
      - Garanzia prolungata fino a 20 anni;
      - Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
      - Ottimo rapporto peso/potenza;
      - Modulare: perfetto per ogni spazio;
      - Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
      - Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
      - 100% made in Italy;
      - Trattamento anticorrosivo Aleternum di serie.

      Tutti i modelli ALETERNUM B4 sono garantiti 20 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaleternum_b4_500_mm_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)558
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Classificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Russia