Pubblica i tuoi prodotti
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
    Fondital

    Alustal 500 mm

    ALUSTAL
    Our bimetal radiator Alustal is particularly suitable for the installation in high-rise buildings thanks to its excellent resistance to very high pressure and corrosion even at pH levels higher than aluminium radiators. 

    PLUS
    - Nominal heat output ΔТ 70 = 191 W/sect.
    - Average service life no less than 30 years.
    - Increased corrosion resistance. pH level in the range 7-10.
    - 100% MADE IN ITALY
    - Working pressure 40 bar, test pressure 120 bar.

    Voce di capitolato
    • All models ALUSTAL are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalustal_500_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-16
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)559
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America