Pubblica i tuoi prodotti
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Voce di capitolato
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoantea_rtn
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Classificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America