Pubblica i tuoi prodotti
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    GARDA S90 è stato studiato per uno specifico sviluppo verticale, che consente di sfruttare anche gli spazi più limitati. Disponibile in sette modelli, può essere abbinato ad ogni tipo di arredo.

    GARDA S/90 PLUS

    • FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi
    • Modulare: perfetto per ogni spazio
    • 100% MADE IN ITALY
    • Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri
    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli GARDA S90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato № 1623. 

      GARDA S90:
      - Bassa inerzia termica;
      - Contenuto d'acqua limitato;
      - Versatilità;
      - Facilità di stoccaggio e installazione;
      - Pressione massima d'esercizio: 16 bar.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogarda_s90
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-23
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Classificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America