Pubblica i tuoi prodotti
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Specifically designed for installation with bottom connection, Garda S/90 AC offer an intelligent and flexible solution. Their main feature, vertical design, is the key to making the most of limited space.

    PLUS
    - STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 5, 7, 9 sections
    - Flexible solution: low central connection, low lateral connection
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    - Ideal for low-temperature applications

    Voce di capitolato
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogarda_s90_bc
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-29
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Classificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America