Pubblica i tuoi prodotti
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    ITACA KC
    Caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di ACS.

    PLUS
    - Compatta, profonda solo 250 mm
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Scambiatore di calore in alluminio primario

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - Vaso di espansione riscaldamento da litri
      - Ampio range di modulazione 1:5
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
      - Gruppo idraulico in materiale composito
      - Sonda di temperatura NTC su mandata e su ritorno
      - By-pass automatico

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicominorca_kc
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America