Pubblica i tuoi prodotti
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION
Modular condensing heat generator for boiler rooms

PLUS
- Class 6 of NOx emissions
- CH water flow rate double electronic control
- Integrated flue gas check valve
- Multilingual dot matrix display interface
- High-efficiency stainless steel heat exchanger
- High modulation ratios: for single module up to 1:10; for modular generator up to 1:70
- Integrated cascade management system
- Possibility to install up to 6 cascade boilers

Voce di capitolato
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoitaca_ch_kr_indoor_installation
      • Famiglia di prodottoBoilers
      • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2020-09-14
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
      • Progettato inItalia
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
      • Clasificazione IFCCaldaia
      • Codice ETIMEG015210
      • Nome ETIMBoilers and heaters
      • Nome UNSPSCCondensing units
      • Codice UNSPSC40101704
      • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
      • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
      • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
      • Numero OmniClass23-33 11 13
      • Titolo OmniClassCondensing Boilers
      • Codice CSI UniFormat IID3020
      • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilità Regionale

      Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America