Pubblica i tuoi prodotti
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex

    Allura Flex

    Allura Flex è una collezione di piastre e doghe viniliche eterogenee a posa libera di ottima qualità e stabilità dimensionale, che vengono installate con colla rimovibile. Disponibile in 36 disegni naturali della pietra e del legno o effetti materici del metallo e del tessuto, la collezione offre soluzioni per il pavimento di ogni ambiente commerciale. Allura Flex ha uno spessore di 5 mm, strato d’usura trasparente di 1 mm e un collaudato finish PUR Pearl®.
    Voce di capitolato
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-AL-FL
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaLuxury Vinyl Tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-04
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa