Pubblica i tuoi prodotti
Safestep Aqua
Safestep Aqua
Safestep Aqua

    Safestep Aqua

    Safestep Aqua offre disegni moderni e naturali con una goffratura nuova ed esclusiva, progettata per zone con transito a piedi nudi (o calzature con suola morbida). È certificato con la Classe più elevata secondo la normativa di sicurezza “barefoot”.
    Voce di capitolato
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class C
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-SF-AQ
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaSafety Vinyl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-22
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)27000
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)2
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)2.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descrizione Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15
    • Titolo OmniClassResilient Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia