Pubblica i tuoi prodotti
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoF25
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaChairs and tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descrizione Uniclass 2015Office desks
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numero OmniClass23-21 13 25
    • Titolo OmniClassOffice Equipment
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings