Pubblica i tuoi prodotti
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 su 5 stelle4.3(20 recensioni)
    The Night Owl™ table lamp was born out of a desire to create a uniquely Nordic wash of light; warm, cosy and informal. Distinctive in form and appearance, the base and oval shade merge seamlessly together to form one single unit. Its personality is a unique addition to any space.
    Voce di capitolato
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNight-Owl
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaNight Owl™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)293
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCenere
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures