Pubblica i tuoi prodotti
Drop™ chair plastic 3110

Drop™ chair plastic 3110

4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
Designed by Arne Jacobsen, it was originally created for the SAS Royal Hotel in Copenhagen before being relaunched in 2014. It is said to be Jacobsen’s favourite chair among his many designs. The Drop™ chair draws inspiration from the feeling of an embrace, but it has also been designed for freedom of movement; creating a unique sense of comfort.
Voce di capitolato
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3110
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaDrop™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)885
  • Larghezza (mm)455
  • Profondità (mm)545
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products