Pubblica i tuoi prodotti
Lily™ 3208 chair

Lily™ 3208 chair

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
Design icon by Arne Jacobsen. The Lily™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a walnut veneer and a wide range of upholstered options, with chrome legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Lily™ chair comes with a chrome base and with a walnut shell and a wide range of upholstered options.
Voce di capitolato
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3208
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaLily™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principaleNoce
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products