Pubblica i tuoi prodotti
KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp

KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Voce di capitolato
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: easy grey/ brass, matt black/brass, black/chrome, dark green/ chrome, matt black/chrome, ruby red/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6631-T LUXUS • Nominal Height: 42.5 cm • Nominal Length: Diameter base 19.4 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 28.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6631-T
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaKAISER Idell™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)425
  • Larghezza (mm)285
  • Profondità (mm)194
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures