Pubblica i tuoi prodotti
Candleholder Large

Candleholder Large

3.0 su 5 stelle3.0(17 recensioni)
A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
Voce di capitolato
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 20 cm/ 7.9" Width: 16 cm/ 6.3" Warranty: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840090
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products