Pubblica i tuoi prodotti
High Dot™ Stool

High Dot™ Stool

Beautiful, simple, high seating for counters, bars, or high office tables. Modern and minimal, yet ultimately sophisticated. This design by Arne Jacobsen is timeless and practical.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840106
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaDot™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)650
  • Larghezza (mm)440
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products