Pubblica i tuoi prodotti
Tray table

Tray table

4.4 su 5 stelle4.4(23 recensioni)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840121
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaTray Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products