Pubblica i tuoi prodotti
Ikebana vase long

Ikebana vase long

2.8 su 5 stelle2.8(10 recensioni)
Ikebana vases are designed for in the spirit of the Japan’s ikebana tradition and the yearning for beauty. The vase is designed to honour every flower placed within it, from stem to crown.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840142
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)95
  • Profondità (mm)335
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products