Pubblica i tuoi prodotti
Ikeru low vase

Ikeru low vase

3.4 su 5 stelle3.4(14 recensioni)
The designs are transparent and direct in their intention to honour every flower placed within them. The task of flower arranging is slowed down and simplified, for deep appreciation and presence of mind. Nature is at the core of this design.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840144
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products