Pubblica i tuoi prodotti
Pouf small

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840178
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)240
  • Larghezza (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleLana
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products