Pubblica i tuoi prodotti
Louise Candleholder

Louise Candleholder

Small but significant candleholders are named for the much-loved Louisiana Museum of Modern Art, just north of Copenhagen. Originally made in aluminium, the candleholders are now made in solid stainless steel and silver plated. Use alone or stack for height. The designs fit standard candles or tealights and will patinate with use. However, they can be polished for renewed shine.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840260
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)21
  • Larghezza (mm)69
Relativo a
  • Materiale principaleArgento
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products