Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Long

Mirror Long

4.4 su 5 stelle4.4(18 recensioni)
Handmade from painted aquarelle graphics, a printed mirror by Studio Roso stands out as a piece of art on its own. The design process ensures that no two mirrors are the same. Every round, steel plate is stunning and produces a beautiful, unique reflection of light. The mirror is made of Reflective glass, Colors printed with ECO colors, and a frame of lacquered MDF.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840300
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1610
  • Larghezza (mm)380
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products