Pubblica i tuoi prodotti
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Voce di capitolato
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840330-840331
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1040
  • Larghezza (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products