Pubblica i tuoi prodotti
Buckets

Buckets

4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)
Inspired by designs for large, outdoor objects in steel, this series of scaled-down vessels is designed to keep writing tools tidy. The tray can be used alone to keep keys, paperclips or other small desk essentials within easy reach, always in the same place.
Voce di capitolato
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840340
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)105
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products