Pubblica i tuoi prodotti
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 su 5 stelle4.6(17 recensioni)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Voce di capitolato
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRo-JH2
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaRo™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1130
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)970
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products