Pubblica i tuoi prodotti
Suspence™ P1.5 Pendant

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4 su 5 stelle3.4(14 recensioni)
In the making of the Suspence™ lamp series, the designers sought to translate movement into a physical shape: a water droplet suspended in air. The final form appears as an uninterrupted whole, enhanced by its monochrome expression and natural soft curve.
Voce di capitolato
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSuspence-P1point5
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaSuspence™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)298
  • Larghezza (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures