Pubblica i tuoi prodotti
Atlantis 330
Atlantis 330

    Atlantis 330

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Voce di capitolato
    • Find the Atlantis Umbrella in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Ø330 fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatlantis-330
    • Famiglia di prodottoOutdoor Umbrellas
    • Gruppo di famigliaAtlantis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2750
    • Larghezza (mm)3300
    • Profondità (mm)48
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)21.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products