Pubblica i tuoi prodotti
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square

    Atlantis 330 Square

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Voce di capitolato
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatlantis-330-square
    • Famiglia di prodottoOutdoor Umbrellas
    • Gruppo di famigliaAtlantis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Larghezza (mm)3300
    • Profondità (mm)48
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)17.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products