Pubblica i tuoi prodotti
Analog™ Table JH63

Analog™ Table JH63

4.9 su 5 stelle4.9(10 recensioni)
Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Voce di capitolato
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:185cm/ 72.8” Width:105 cm / 41.3” Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJH63
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaAnalog™ Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1050
  • Profondità (mm)1850
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products