Pubblica i tuoi prodotti
Messina 210
Messina 210
Messina 210

    Messina 210

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Voce di capitolato
    • The Messina Umbrella Ø210 comes in white. A double pulley system makes it easy to open the umbrella. 

      Fits Capri Umbrella Foot 30kg.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomessina-210
    • Famiglia di prodottoOutdoor Umbrellas
    • Gruppo di famigliaMessina
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2200
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products