Pubblica i tuoi prodotti
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 su 5 stelle4.3(24 recensioni)
    The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
    Voce di capitolato
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRo-JH1
    • Famiglia di prodottoSeating
    • Gruppo di famigliaRo™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1130
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)970
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products