Pubblica i tuoi prodotti
Blue WC pan 715x360 mm.
Blue WC pan 715x360 mm.
    Gala

    Blue WC pan 715x360 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/6 litres, fixed seat.

    WC pan with low cistern and dual outlet. It is 48 cm high, making accessibility easier.
    It can be combined with Trendly Hotels accesories adapted to Blue range.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10062
    • Famiglia di prodottoBlue
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)890
    • Larghezza (mm)715
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505