Pubblica i tuoi prodotti
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Rimless close-coupled WC suite: - Rimless close-coupled WC suite S-trap with bolting kit. - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters LI - Fixed seat
    Voce di capitolato
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4725001
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)795
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures