Pubblica i tuoi prodotti
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
    Gala

    Baby WC pan BTW 415x265

    4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)

    WC pan BTW dual outlet. Fixed seat white.

    Options: Fixed seat yellow, Fixed seat pink, Fixed seat blue,
    Ring seat white, Ring seat yellow, Ring seat pink, Ring seat blue.

    Special WC pan for kids.

    Voce di capitolato
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 90 mm. distance to the wall./ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1006401
    • Famiglia di prodottoBaby WC
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)335
    • Larghezza (mm)415
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures