Pubblica i tuoi prodotti
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
    Gala
    Archiviato

    Universal WC pan BTW 625x390

    Complete toilet set:
    WC pan BTW dual outlet with bolt kit.
    Low cistern extend with dual push-button mechanism 4,5/3 litres.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wc pan with straight and pure lines, the perfect balance between a geometrical design and the simplicity of shapes. Waste elbow needed for vertical outlet installation. Cistern extend: Narrow cistern. Normal cistern: Wide cistern.

    Voce di capitolato
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1112001
    • Famiglia di prodottoUniversal
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)860
    • Larghezza (mm)625
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures