Pubblica i tuoi prodotti
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
    Gala
    Archiviato

    Universal Wall hung WC pan 560x390

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wall support frame option available.

    Wall hung WC pan with a geometric design and simple shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Voce di capitolato
    • Concealed fixing kit included.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1117201
    • Famiglia di prodottoUniversal
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures