Pubblica i tuoi prodotti
Noble Wash-basin 600x500
Gala

Noble Wash-basin 600x500

Wash-basin with fixing kit.

Options: Pedestal.

65 cm wash-basin with a contemporary classic look. Installation options available: pedestal or wall-hung. Fixing kit included.

Voce di capitolato
  • Possible installation with pedestal or wall hung.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1204001
  • Famiglia di prodottoNoble
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)207
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks