Pubblica i tuoi prodotti
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
    Gala

    Circle Wash-basin Ø 395

    4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)

    Wash-basin without overflow.

    CIRCLE countertop wash-basin, the perfection of the circle.
    Without overflow. Without tap hole. Circular template to cut ø 36 cm.

    Voce di capitolato
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico433001
    • Famiglia di prodottoCircle
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)395
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks