Pubblica i tuoi prodotti
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)

    Complete toilet set: WC pan dual outlet with bolt kit, Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres, Fixed wooden seat. White.

    Options: Soft closing wooden seat. White, Fixed wooden seat. Walnut, Soft closing wooden seat. Walnut.

    Dual outlet WC pan for low cistern with a retro look, pure shapes and discreet details. The combination of solid wood in the seats confers the refinement of the noble materials. Optional soft close seat for greater comfort. Bolting kit included. Waste elbow needed for vertical outlet installation.

    Voce di capitolato
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1212001
    • Famiglia di prodottoNoble
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)680
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures