Pubblica i tuoi prodotti
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Archiviato

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Voce di capitolato
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2812001
    • Famiglia di prodottoJazz
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)650
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures