Pubblica i tuoi prodotti
Jazz Wall hung WC pan 545x360
Jazz Wall hung WC pan 545x360
    Gala
    Archiviato

    Jazz Wall hung WC pan 545x360

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with slim lines that provides a young design to your bathroom. Wall support frame option available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2817201
    • Famiglia di prodottoJazz
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)545
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures