Pubblica i tuoi prodotti
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Archiviato

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33160
    • Famiglia di prodottoKlea
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)836
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto