Pubblica i tuoi prodotti
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Thermostatic shower mixer.

Thermostatic mixer with pure lines. A practical system to regulate the temperature that, along with the ergonomic shower arm, has been designed for a comfortable and functional use.

Shower set: 

- 150 cm. flexible shower hose, 

- Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

  3 functions: Rain, Massage, Soft. 

- Holder.


Voce di capitolato
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3898100
  • Famiglia di prodottoOnis
  • Gruppo di famigliaTap Fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures