Pubblica i tuoi prodotti
Onis Thermostatic bath/shower mixer
Onis Thermostatic bath/shower mixer
    Gala

    Onis Thermostatic bath/shower mixer

    Thermostatic bath/shower mixer.

    The Onis thermostatic bath-shower mixer is suitable for any bathroom. A functional and ergonomic spirit for practical homes.

    Shower set: 

    - 150 cm. flexible shower hose, 

    - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

      3 functions: Rain, Massage, Soft. 

    - Holder.

    Voce di capitolato
    • 38 °C SafeStop safety device. 

      Flow limiting device. 

      50% water saving.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3898200
    • Famiglia di prodottoOnis
    • Gruppo di famigliaTap Fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures