Pubblica i tuoi prodotti
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

    Extendible shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    Extendible shower column. The comprehensive product to cover any need. It includes extendible shower bar and a hand shower with an elegant and functional design.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the extendible shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Voce di capitolato
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - Extendible shower bar 40 cm. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3898300
    • Famiglia di prodottoOnis
    • Gruppo di famigliaTap Fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures