Pubblica i tuoi prodotti
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
    Gala

    MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    Voce di capitolato
    • Mena Plus single-lever kitchen mixer, with rotating spout and cold start, straight, firm lines and differentiating finishes: chromed, white matte, gold, granite and granite matte.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3993200
    • Famiglia di prodottoTap Fittings
    • Gruppo di famigliaMENA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures